(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชุด ผู้ผลิต = NDV
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = G 1/2
อัตราการไหล สูงสุด = 140 ลิตร/นาที
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เหล็กกล้า
วัสดุ ซีล = ยางไนไตรล์
แรงดันใช้งานสูงสุด = 350 bar
ขนาด เกลียว = 1/2in
เกลียว มาตรฐาน = G
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C
ชนิดที่มีการยึดติด = อินไลน์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2435543 ในชุด RS PRO วาล์ว อุปกรณ์ควบคุม ไหลของ ไฮดรอลิก แบบติดตั้งในแนวตรง , G 1/2, อินไลน์ , 140 L/minute, NDV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง