1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา RS PRO เดี่ยว ธรรมดา รู 25 มม. ยาว 108 มม

UNIVERSAL JOINTS

ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา RS PRO เดี่ยว ธรรมดา รู 25 มม. ยาว 108 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,077.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวน ข้อต่อ = เดียว
แบบ ข้อต่อ = ธรรมดา
แบบดุม = ดุมเบื่อ
รู = 25 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของดุม = 42 มม
ความยาวรวม = 108 มม
มุม การทำงานสูงสุด = 45°
แรงบิด = 600 นาโนเมตร
วัสดุ = เหล็กกล้า
ความเร็วสูงสุด = 1,000 รอบต่อนาที

รหัสสินค้า
7906747 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,077.10

฿ 2,718.20

UNIVERSAL JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7906747 ในชุด ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา RS PRO เดี่ยว ธรรมดา รู 25 มม. ยาว 108 มม