1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย กรง เหล็กกล้า RS PRO M5【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CAGE NUTS

น๊อตตัวเมีย กรง เหล็กกล้า RS PRO M5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 524.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M5
ความกว้างโดยรวม = 13.72 มม
ขนาดคัตเอาต์ = 9.53 x 9.53 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า
การขัดเงา = สังกะสี
ความยาวคัตเอาต์ = 9.53 มม
ความกว้างของช่องตัด = 9.53 มม
สำหรับแผ่นความหนาสูงสุด = 2.64 มม
สำหรับความหนาของแผ่นขั้นต่ำ = 1.83 มม

รหัสสินค้า
523115 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 524.47

฿ 370.22

CAGE NUTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 523115 ในชุด น๊อตตัวเมีย กรง เหล็กกล้า RS PRO M5