1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด โอริง ริงเมตริก RS PRO FPM บรรจุ 386 ชิ้น

SEAL & O-RING KITS

ชุด โอริง ริงเมตริก RS PRO FPM บรรจุ 386 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,608.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุด โอริง ระบบเมตริกจาก RS PRO วัสดุ FPM บรรจุ 386 ชิ้น
โอริงเป็นส่วนประกอบที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างส่วนประกอบทั้งสอง และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนที่บรรจุ (ชิ้น) : 386
● ทนทานต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและให้ประสิทธิภาพสูงสุด
● ความแข็ง : 80 Shหรือe A
● ความแข็งแรงดึง (MPa) : 12.2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชุดโอริงแบบพกพา เหมาะสำหรับการซ่อมและบำรุงรักษานอกสถานที่

รหัสสินค้า
7058952 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,608.97

฿ 2,406.10

SEAL & O-RING KITS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7058952 ในชุด ชุด โอริง ริงเมตริก RS PRO FPM บรรจุ 386 ชิ้น