1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

น็อตกลม หน้าแปลน RS PRO สำหรับลีด ลีดสกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม

FLANGED NUT FOR LEAD SCREW

น็อตกลม หน้าแปลน RS PRO สำหรับลีด ลีดสกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,583.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด น๊อตตัวเมีย ลีดสกรู = หน้าแปลน แบบกลม
ขนาด สายนำไฟฟ้า = 4 มม
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 20 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 55 มม
ความยาวรวม = 44 มม

รหัสสินค้า
8625339 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,583.88

฿ 4,389.47

FLANGED NUT FOR LEAD SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8625339 ในชุด น็อตกลม หน้าแปลน RS PRO สำหรับลีด ลีดสกรู เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม