1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบไอออนไนเซอร์ , ชนิดแท่ง, DTY- เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต series (DTY-BA11-600)

Bar Type Ionizer Body

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบไอออนไนเซอร์ , ชนิดแท่ง, DTY- เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต series (DTY-BA11-600)
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
  • หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย กรุณาตรวจสอบรายละเอียด ที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เวลาและขนาดการกำจัดการชาร์จ ดีขึ้น 30% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้า
· คุณสมบัติ เสถียรของคุณสมบัติการกำจัดประจุในระยะยาว จะต้องใช้เวลานานก่อนการทำความสะอาด
· หัวฉีด มีให้เลือก 2 แบบขึ้นอยู่กับ การใช้งาน
· ลด อัตราการไหล อากาศที่ใช้ไป (เมื่อใช้ หัวฉีด ชนิดอัตราการไหลขนาดเล็ก .)
· การกำจัดประจุที่สม่ำเสมอและเสถียรทั่วทั้งพื้นที่
· ฟังก์ชั่น Fail-safe จะเตือนคุณถึงการคายประจุและแหลมที่ผิดปกติ
· ตัวจับเวลาการทำความสะอาดจะแจ้งเตือนคุณเมื่อแนะนำให้ทำความสะอาด

รหัสสินค้า
DTY-BA11-600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(mm)
อัตราการไหล อากาศที่ใช้ไป
(ลิตร/นาที [ft³/นาที])
จำนวน หัวฉีด เข็ม มวล
(g)

฿ 45,586.67

Bar Type Ionizer Body 1 ชิ้น 4 วัน 10600180 [6.35]10650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รูปทรง บาร์ สมดุล ประจุไฟฟ้า ±30 V ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.01:: 0.5
ประเภท หัวฉีด อัตราการไหล มาตรฐาน ปล่อย วัสดุ เข็ม ทังสเตน แรงดันขาเข้า(V) DC 24±5%
การกินกระแสไฟฟ้า(mA) 150 แรงดันเอาต์พุต(kV) ±10 ปริมาณการสร้างโอโซน(ppm) สูงสุด ±0.002
เวลากำจัดไฟฟ้าสถิตย์(วินาที) ภายใน ±0.7 สิ่งที่แนบมา/ อุปกรณ์เสริม สาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และ สายไฟ สัญญาณ (3 ม. [9.84 ฟุต]), ขา ฉากยึด สองตัว , เหล็กฉากสำหรับยึด กลาง (ปริมาณที่ให้มาตาม โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านล่าง), อุปกรณ์ต่อ/ อุปกรณ์เสริม หัวฉีด เครื่องมือ เข็ม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DTY-BA11-600 ในชุด เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตแบบไอออนไนเซอร์ , ชนิดแท่ง, DTY- เครื่องผลิตไอออน/ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DTY-BA11-350
DTY-BA11-850
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(mm)
อัตราการไหล อากาศที่ใช้ไป
(ลิตร/นาที [ft³/นาที])
จำนวน หัวฉีด เข็ม มวล
(g)

฿ 40,224.17

1 ชิ้น 4 วัน -35095 [3.35]5450

฿ 50,949.17

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10850255 [9.00]15860