(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SSQ
· การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค แนะนำอยู่ในคู่มือผู้ใช้และแคตตาล็อกของ พานาโซนิค (ใช้เทียบเท่าบางอย่าง)
รหัสสินค้า |
---|
MFMCA0052FCD-L |
MFMCA0053FCT-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | รุ่น ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ ขนาด เครื่องขยายสัญญาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,786.00 | MOTOR CABLE BRAKE 5M | 1 ชิ้น | 4 วัน | สายไฟ เบรคอินทิกรัล อุปกรณ์แหล่งจ่าย | MGMF 0.85 ถึง 1.8kW / A5 MSME·MDME 1.0 ถึง 2.0kW / MGME 0.9kW / MHME 1.0 ถึง 1.5kW / MHMF 1.0 ถึง 1.5kW / MFME 1.5kW / MINAS A6 MSMF·MDMF 1.0 ถึง 2.0kW | MS3106B 20-18S | ||
฿ 4,171.00 | MOTOR CABLE BRAKE 5M | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | - |
กำลังโหลด …
ความยาว(m) | 5 | สีของสายไฟ | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง