1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายไฟ มอเตอร์ พร้อมเบรค (3 ม.)

สายไฟ มอเตอร์ พร้อมเบรค (3 ม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SSQ
· การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค แนะนำอยู่ในคู่มือผู้ใช้และแคตตาล็อกของ พานาโซนิค (ใช้เทียบเท่าบางอย่าง)

รหัสสินค้า
MFMCA0032FCD-L
MFMCA0033FCT-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่น รุ่น ใช้งานได้ คอนเนคเตอร์ ด้าน มอเตอร์

฿ 2,200.00

MOTOR CABLE BRAKE 3M 1 ชิ้น 4 วัน สายไฟ เบรคอินทิกรัล อุปกรณ์แหล่งจ่ายMGMF 0.85 ถึง 1.8kW / A5 MSME·MDME 1.0 ถึง 2.0kW / MGME 0.9kW / MHME 1.0 ถึง 1.5kW / MHMF 1.0 ถึง 1.5kW / MFME 1.5kW / MINAS A6 MSMF·MDMF 1.0 ถึง 2.0kWMS3106B 20-18S

฿ 3,229.00

MOTOR CABLE BRAKE 3M 1 ชิ้น 4 วัน ---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(m) 3 สีของสายไฟ สีดำ