(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง SSQ
· การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี สเปค แนะนำอยู่ในคู่มือผู้ใช้และแคตตาล็อกของ พานาโซนิค (ใช้เทียบเท่าบางอย่าง)
รหัสสินค้า |
---|
MFMCA0100EED-L |
MFMCA0100EED-L + MFMCB0100GET-L |
MFMCA0103ECT-L |
MFMCD0102ECD-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น | รุ่น ใช้งานได้ | คอนเนคเตอร์ ด้าน มอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,614.00 | MOTOR CABLE 10M | 1 ชิ้น | 4 วัน | สายนำไฟฟ้า ขดลวด สายส่งกำลัง | MINAS A6 MSMF·MHMF 50W ถึง 1.0kW / MQMF 100 to 400W / A5 MSMD 50 to 750W / MHMD 200 to 750W | Tyco electronics 172159-1 | ||
฿ 2,500.00 | MOTOR CABLE + CABLE BRAKE 10M | 1 ชิ้น | 4 วัน | สายส่งกำลัง พร้อม สายไฟ เบรค | MINAS A6 MSMF·MHMF 50W ถึง 1.0kW / MQMF 100 to 400W / A5 MSMD 50 to 750W / MHMD 200 to 750W | - | ||
฿ 5,529.00 | MOTOR CABLE 10M | 1 ชิ้น | 4 วัน | สายส่งกำลัง | MGME 2.0 ถึง 4.5kW / MGMF 2.9kW, 4.4kW / MINAS A5 MSME·MDME·MHME 3.0 ถึง 5.0kW / MINAS A6 MSMF·MDMF·MHMF 3.0 ถึง 5.0kW | MS3106B 22-22S | ||
฿ 3,400.00 | MOTOR CABLE 10M | 1 ชิ้น | 4 วัน | สายส่งกำลัง | MGMF 0.85 ถึง 1.8kW / A5 MSME·MDME 1.0 ถึง 2.0kW / MGME 0.9kW / MHME 1.0 ถึง 1.5kW / MHMF 1.0 ถึง 1.5kW / MINAS A6 MSMF·MDMF 1.0 ถึง 2.0kW | MSB106B-4S |
กำลังโหลด …
ความยาว(m) | 10 | สีของสายไฟ | สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง