(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ มอเตอร์ ที่ได้รับการปกป้องโดย ซีลน้ำมัน ทนความร้อน สูง ป้องกันฝุ่นละออง ได้สูง (พร้อมปกป้องริมฝีปาก)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัด และ น้ำหนักเบา ด้วยความเร็วสูงและแรงบิดสูง พื้นที่ การใช้งาน จึงขยายออกไปอย่างมาก
· ความละเอียด ในการตรวจจับ ตำแหน่ง การปรับปรุงช่วยให้จัด การวางตำแหน่ง ได้ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น
· มอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส แบบสัมบูรณ์ แบตเตอรี่: งาน งานซ่อมบำรุง เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ลดลงเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไป ลดการจัดการสินค้าคงคลังที่สิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างเครื่องจักรและระบบ อุตสาหกรรม เชิงนิเวศและประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MDMF202L1G6 |
MDMF302L1G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,042.86 | MOTOR MIDDLE INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2000 | MEDLN83SE / MEDLN83SG / MEDLT83SF | 3.8 | 9.9 | 42 | 9.55 | 10.0 | 28.6 | ||
฿ 39,642.86 | MOTOR MIDDLE INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3000 | MFDLNA3SE / MFDLNA3SG / MFDLTA3SF | 5.2 | 16.4 | 70 | 14.3 | 15.0 | 43.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | ซีลกันน้ำมัน | พร้อม ซีลน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ถือเบรค | โดยไม่ต้องเบรก | เพลา | คีย์เวย์ | หน้าแปลน ตร. มิติ(mm) | 130 |
การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | คอนเนคเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน(รอบ/นาที) | 2000 | ความเร็วรอบสูงสุด(รอบ/นาที) | 3000 |
ระดับการป้องกัน | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง