(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MS4-LDM1-1/4-P10 |
MS4-LDM1-1/4-P10-Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราการไหล เต้ารับ (ลิตร / นาที) | จุดน้ำค้างแรงดันอากาศเปิด (℃) | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ประเภทของการติดตั้ง | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°ค) | วัสดุ ของชาม | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | ตำแหน่งติดตั้ง | การออกแบบ โครงสร้าง | อัตราการไหล ขนาดเกลียว มาตรฐาน (ลิตร/นาที) | ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการและสื่อ ไพล็อต | การลดจุดน้ำค้าง ความดัน | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | ส่วน ผู้ผลิต # | ประเภท (ประเภท ผู้ผลิต ) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,301.84 | MEMBRANE AIR DRYER | 1 ชิ้น | 46 วัน | 100 | -253.15 | G | 1/4 | G | 1/4 | ทางเลือก: , การติดตั้งสาย, พร้อม อุปกรณ์เสริม | 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543632 | 530 | - | ||
฿ 31,301.84 | MEMBRANE DRYERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | - | - | - | - | - | ทางเลือก: การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม | - | - | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | G1/4 | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | แนวตั้ง +/- 5° | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง แห้งเมมเบรน | 100 | ไม่สามารถใช้งานโดยใช้ น้ำมัน การหล่อลื่น | 20 K | VDMA24364-B1/B2-L | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:3:2] | - | - | 530 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | 2 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -20 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 60 | สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | ขนาด | 4 | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 3 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 12.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง