(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MS4-LFM-1/4-ARM |
MS4-LFM-1/4-ARM-DA |
MS4-LFM-1/4-ARM-Z |
MS4-LFM-1/4-AUV |
MS4-LFM-1/4-AUV-DA |
MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z |
MS4-LFM-1/4-BRM-DA |
MS4-LFM-1/8-ARM-DA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | เกรด ของการกรอง (µm) | ประเภทของการติดตั้ง | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด (มล.) | วัสดุ ของชาม | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิต่ำสุดของตัวกลาง (°C) | อุณหภูมิสูงสุดของตัวกลาง (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | อุณหภูมิการจัดเก็บขั้นต่ำ (°C) | อุณหภูมิการจัดเก็บสูงสุด (°C) | สื่อปฏิบัติการ | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | ปริมาณ น้ำมัน ที่ตกค้าง (มก./ลบ.ม) | การออกแบบ โครงสร้าง | หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัสดุ หน้าต่าง | ประสิทธิภาพ ชุดกรอง (%) | จอแสดง ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | น้ำหนัก (g) | ส่วน ผู้ผลิต # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,021.28 | MICRO FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.01μm | 0~ 1.4 | - | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | G1/4 | G1/4 | หมุนแบบแมนนวล | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 529459 | ||
฿ 3,623.43 | FINE FILTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.01μm | 0~ 1.4 | - | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | G1/4 | G1/4 | หมุนแบบแมนนวล | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 536822 | ||
฿ 3,021.28 | MICRO FILTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 0.01 | ทางเลือก: การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม | G1/4 | G¼ | หมุนแบบแมนนวล | 19 | PC | 0 | 14 | -10 | 60 | -10 | 60 | -10 | 60 | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 0.01 | ชุดกรอง ไฟเบอร์ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | VDMA24364-B1/B2-L | - | 100 | - | 190 | - | ||
฿ 5,353.00 | MICRO FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 0.01μm | 0.2~ 1.2 | - | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | G1/4 | G1/4 | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 535768 | ||
฿ 5,919.71 | FINE FILTER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.01μm | 0.2~ 1.2 | - | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | G1/4 | G1/4 | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 537214 | ||
฿ 5,919.71 | MICRO FILTERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | - | 0.01 | ทางเลือก: การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม | G1/4 | G¼ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | 25 | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป โลหะผสม อะลูมิเนียมอัลลอย | 2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | -10 | 60 | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 0.01 | ชุดกรอง ไฟเบอร์ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | VDMA24364-B1/B2-L | PA | 100 | การแสดงภาพ | 350 | - | ||
฿ 3,623.43 | FINE FILTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | - | 1 | ทางเลือก: การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม | G1/4 | G¼ | หมุนแบบแมนนวล | 19 | PC | 0 | 14 | -10 | 60 | -10 | 60 | -10 | 60 | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [5:7:3] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 0.5 | ชุดกรอง ไฟเบอร์ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | VDMA24364-B1/B2-L | - | 99.99 | การแสดงภาพ | 190 | - | ||
฿ 3,623.43 | MICRO FILTERS | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | - | 0.01 | ทางเลือก: การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม | G1/8 | G1/8 | หมุนแบบแมนนวล | 19 | PC | 0 | 14 | -10 | 60 | -10 | 60 | -10 | 60 | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [1:7:2] | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง | 0.01 | ชุดกรอง ไฟเบอร์ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | VDMA24364-B1/B2-L | - | 100 | การแสดงภาพ | 190 | - |
กำลังโหลด …
ตำแหน่ง ติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° | ขนาด | 4 | วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมหล่อฉีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | เยื่อแก้วทนความร้อนสูง (Borosilicate) | วัสดุ ซีล | NBR | อัตราการไหล มาตรฐาน ขั้นต่ำสำหรับ Class คุณภาพอากาศ(ลิตร/นาที) | 54 |
อัตราการไหล มาตรฐาน สูงสุดสำหรับ Class คุณภาพอากาศ(ลิตร/นาที) | 360 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง