1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท แบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัด สำหรับน้ำ / ลม, ซีรีส์ VDW10/20, แมนิโฟลด์ / วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์ (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท แบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัด สำหรับน้ำ / ลม, ซีรีส์ VDW10/20, แมนิโฟลด์ / วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 559.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนทานขึ้น
· อัตราการไหลมาก: ค่า Cv 0.04 ถึง 0.46 (2 พอร์ท)
· ทนต่อสภาพแวดล้อมดีขึ้น
· ผู้ผลิตได้พัฒนาแมนิโฟลด์ที่ทำจาก C37/SUS (2 พอร์ท)

รหัสสินค้า
VDW23-2G-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ชนิด ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ประเภท วาล์ว ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทขดลวด ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนสถานี รุ่น

฿ 696.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน อากาศ / น้ำ / สุญญากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-2.3B200 V AC (50/60 Hz)NBR-C37ซีรีส์ 2สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.ไม่มีGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VDW23-2G-2 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ท แบบเปิดปิดโดยตรง ขนาดกะทัดรัด สำหรับน้ำ / ลม, ซีรีส์ VDW10/20, แมนิโฟลด์ / วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VDW13-1G-1-L
VDW13-1G-1-Q
VDW13-1G-2
VDW23-2G-2-G
VDW23-2G-2-L-Q
VDW23-2G-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ ชนิด ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง รายละเอียดประเภท ประเภท วาล์ว ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทขดลวด ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนสถานี รุ่น

฿ 1,178.10

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-1B100 V AC (50/60 Hz)FKM-SUSซีรีส์ 1สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.ไม่มีGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 696.15

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-1B100 V AC (50/60 Hz)NBR-C37ซีรีส์ 1สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 589.05

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-1.6B100 V AC (50/60 Hz)NBR-C37ซีรีส์ 1สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.ไม่มีGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 1,365.10

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-2.3B200 V AC (50/60 Hz)NBR-SUSซีรีส์ 2สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.ไม่มีGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 1,713.60

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-2.3B200 V AC (50/60 Hz)FKM-SUSซีรีส์ 2สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CEGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์

฿ 696.15

1 ชิ้น 55 วัน น้ำ / สุญญากาศ / อากาศประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า-ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง-3.2B200 V AC (50/60 Hz)NBR-C37ซีรีส์ 2สำหรับแมนิโฟลด์แบบ N.C.ไม่มีGrommet / พันเทป--วาล์วสำหรับแมนิโฟลด์