1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว จ่ายสารเคมีชนิดใช้ ข้อต่อเฟอร์รูล คู่ ข้อต่อ ปะเก็น ซีล ข้อต่อฟิตติ้ง/ ส่วนต่อขยาย สายยาง

วาล์ว จ่ายสารเคมีชนิดใช้ ข้อต่อเฟอร์รูล คู่ ข้อต่อ ปะเก็น ซีล ข้อต่อฟิตติ้ง/ ส่วนต่อขยาย สายยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,204.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดของ สเปค และ วัสดุ
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ตัวเครื่อง: SUS
· วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์: ADC
· วัสดุ บัฟเฟอร์: FKM/EPDM (เลือกได้)
·ประเภทการ ข้อต่อฟิตติ้ง: ข้อต่อ ข้อต่อเฟอร์รูล คู่ / ข้อต่อฟิตติ้ง ปะเก็น ซีล / ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง สัมผัส
·ตัวเลือก: พร้อมการปรับ อัตราการไหล / พร้อม ไฟบอกสถานะ / ความดัน ย้อนกลับสูง (0.5 MPa)/ ตัวเครื่อง เปียกส่วนที่เทียบเท่า เกรด EP

รหัสสินค้า
LVA30-T10-ND1
LVA30-T11-AD
LVA30-T11-ND1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ตัวเลือก วัสดุ ซีล/ บัฟเฟอร์

฿ 21,068.95

SMC LVA TYPE 1 ชิ้น 55 วัน Ø10มีการปรับอัตราการไหลEPDM

฿ 18,204.45

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน Ø9.52ไม่มีFKM

฿ 21,068.95

SMC FLORORESIN COUPLING 1 ชิ้น 55 วัน Ø9.52มีการปรับอัตราการไหลEPDM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ สารเคมี ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
ประเภทการสลับ วาล์วปรกติปิด ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส(Ø) 8
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส วัสดุ ตัวเครื่อง SUS
ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต Rc 1/8 ไดอะแฟรม PTFE สเปค ส่วนขยาย สายยาง
วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ADC