1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Round Washer, JIS, Compact, Special Material, No Surface Treatment (WSJS-TI-M8)

SA11 FASTENING

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • The product images are representative only.

รายละเอียดสินค้า

[Features]
·When the counterpart is wood, use a round washer with a large outer diameter for wood to prevent depressions
[Special Material]Titanium/brass/SUS316

รหัสสินค้า
WSJS-TI-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ:สเตนเลส

฿ 27.20

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[ไททาเนียม Class 2] ไททาเนียม8.581.2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSJS-TI-M8 ในชุด Round Washer, JIS, Compact, Special Material, No Surface Treatment

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WSJS-316-M10
WSJS-316-M3
WSJS-316-M5
WSJS-BR-M10
WSJS-BR-M2
WSJS-BR-M2.3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
วัสดุ:สเตนเลส

฿ 14.86

1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10สเตนเลส10.5101.6[SUS316] SUS316

฿ 3.48

1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส3.330.5[SUS316] SUS316

฿ 6.16

1 ชิ้น 5 วัน 10สเตนเลส5.550.8[SUS316] SUS316

฿ 6.57

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง10.5101.6-

฿ 0.50

1 ชิ้น 5 วัน 10ทองเหลือง2.320.4-

฿ 0.50

1 ชิ้น 5 วัน 10ทองเหลือง2.62.30.4-