(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
It is inserted between the bearing surface and tightening section when tightening machine screws or bolts. ISO standard.
[Special Material]Brass
[Standard Plating]Nickel plating / chrome plating
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) | วัสดุ เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,346.67 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 5.3 | - | 5 | 1 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 6,967.74 | FASTENING | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 6.4 | - | 6 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 6,580.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 8.4 | - | 8 | 1.6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 90.00 | FASTENING | 500 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 10.5 | - | 10 | 2 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | |||
฿ 4,993.55 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 21 | - | 20 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | - | ||
฿ 37,457.91 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | 23 | 39 | 22 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ชุบผิวโครเมี่ยม | S55C | ||
฿ 1.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 2.2 | - | 2 | 0.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 1.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 2.5 | - | 2.3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 0.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 2.8 | - | 2.6 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 1.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 3.2 | - | 3 | 0.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 1.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 4.3 | - | 4 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 2.59 ฿ 0.54 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 5.3 | - | 5 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 4.56 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 6.4 | - | 6 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 6.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 8.4 | - | 8 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 12.73 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 10.5 | - | 10 | 2 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 17.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 13 | - | 12 | 2.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 107.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 15 | - | 14 | 2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 34.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 17 | - | 16 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 52.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 21 | - | 20 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 31,486.86 | FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 23 | 39 | 22 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | S55C | ||
฿ 18,620.96 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 25 | - | 24 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 397.34 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | 31 | - | 30 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชนิด | แหวนอีแปะ | ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง