(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]
· เทียบเท่า MC-2 / SWRM8 / NACH10T / SWRCH10R / SWRM10 / S45C / SS400 เทียบเท่า / เทียบเท่า SCM / SWCH / SWRCH10 A
[ การชุบผิว พิเศษ ]
· ไตรวาเลนท์โครเมต / ชุบสังกะสี ชุบผิวโครเมต ชุบผิวนิกเกิล / การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing) / การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ / การทำสี/การทาสี/การพ่นสี และ การเคลือบผิว / เงิน ทองแดง และ ชุบผิวดีบุก
[ขนาดเกลียว (M)]
· 2 ถึง 68
[แอพพลิเคชั่น/ ฟังก์ชั่น]
· มาตรฐาน
[ ประเภท เกลียว ]
· เกลียวเมตริกหยาบ
[ มาตรฐาน น็อตหกเหลี่ยม ]
· ประเภท 1
รหัสสินค้า |
---|
HNT1A-STT3SC-M3 |
HNT1A-STT3SC-M5 |
HNT1A-STT3SC-M6 |
HNT1A-STT3SC-M10 |
HNT1A-STT3SC-M18 |
HNT1A-STT3SC-M20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | M3 | |||
฿ 1,296.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 5 | M5 | ||
฿ 1,956.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 6 | M6 | ||
฿ 1,488.96 | FASTENING | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | M10 | ||
฿ 2,468.48 | FASTENING | 1 แพ็ค | 70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 18 | M18 | ||
฿ 1,332.16 | FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 20 | M20 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS317L | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | กระบวนการเตรียมผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | การเคลือบผิว สเตนเลส ไตรวาเลนท์ |
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 | ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง