(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
・ มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น
·รับรองความเข้ากันได้
·มีตัวปรับความดันลมพร้อมเครื่องกรองลมเพื่อให้ประหยัดพื้นที่และการเดินท่อ
·ฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับมีกลไกในตัวที่จะปล่อยความดันอากาศจากด้านอากาศออกไปจนถึงด้านอากาศเข้า
รหัสสินค้า |
---|
AW20K-02BE-D |
AW30K-03E-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แผ่นป้องกันเคส | ขนาดของ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,176.40 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | RC1 / 4 | ไม่ | 20 | มี | ||
฿ 1,488.35 | SMC FRL UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | RC3 / 8 | การมี | 30 | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องมือ ขับเคลื่อนด้วยอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | วัสดุเคส | เคส โพลีคาร์บอเนต | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ประเภทการสงเคราะห์ |
ทิศทางการไหล | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | คู่มือ | เกจวัดความดัน | เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) |
สวิตช์ความดัน | ไม่มี | วาล์ว ลด ความดัน ที่เหลือ 3 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ | ไม่มี | คลองเลื่อย ความดัน | 0.05 ถึง 0.85 Mpa |
อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วย ความดัน | สัญลักษณ์ของหน่วยของสินค้า: สัญลักษณ์ของหน่วย MPa / เกจวัดแรงดัน: MPa | สเปค สั่งทำ | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น ตัวปรับแรงดันลม ไหลของ ชุดกรอง | มี | ชนิด | มาตรฐาน | คลองเลื่อย น๊อตตัวเมีย | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง