(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในหลากหลายฉาก สินค้ามีให้เลือกมากมาย มีหลายขนาด
[วัสดุ / กระบวนการเตรียมผิว]
เหล็กกล้า, ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว
หน่วยมม
เกลียว ขนาดเกลียว ขนาด | ระยะพิทช์ | k | s | e |
---|---|---|---|---|
มิติข้อมูลอ้างอิง | มิติข้อมูลอ้างอิง | ประมาณ | ||
M6 | 1.0 | 4 | 10 | 11.5 |
M7 | 1.0 | 5 | 11 | 12.7 |
M8 | 1.25 | 5.5 | 13 | 15 |
M10 | 1.5 | 7 | 17 | 19.6 |
M12 | 1.75 | 8 | 19 | 21.9 |
M14 | 2.0 | 9 | 22 | 25.4 |
M16 | 2.0 | 10 | 24 | 27.7 |
M18 | 2.5 | 12 | 27 | 31.2 |
M20 | 2.5 | 13 | 30 | 34.6 |
M22 | 2.5 | 14 | 32 | 37 |
M24 | 3.0 | 15 | 36 | 41.6 |
M27 | 3.0 | 17 | 41 | 47.3 |
M30 | 3.5 | 19 | 46 | 53.1 |
M33 | 3.5 | 21 | 50 | 57.7 |
M36 | 4.0 | 23 | 55 | 63.5 |
M39 | 4.0 | 25 | 60 | 69.3 |
M42 | 4.5 | 26 | 65 | 75 |
M48 | 5.0 | 30 | 75 | 86.5 |
รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ | ชนิดสกรู | เกลียวครึ่งหนึ่ง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง | M8 | ขนาด (สัญกรณ์ X)(mm) | M8X180 | ขนาด (- สัญกรณ์)(mm) | M8-180 |
ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HXNH-STSP3-M8-180 ในชุด สกรูหกเหลี่ยม , วัสดุฐาน เหล็กกล้า , เกลี่ยวครึ่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง