1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม เหล็กกล้า การชุบผิว พิเศษ เกลียวตลอด

SA1 BOLT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์
  • การชุบกัลวาไนซ์ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มี ฟิล์ม หนามาก ดังนั้น โปรดเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่มีการ กระบวนการเตรียมผิว แบบเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง

รายละเอียดสินค้า

สกรูหกเหลี่ยม ที่มีประโยชน์มากในหลากหลายฉาก มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมาย รวมทั้งขนาดและการรักษา พื้นผิว
[ การชุบผิว พิเศษ ]
ไตรวาเลนท์สีดำ / การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน / ชุบผิวโครเมต / เคลือบผิวไตรวาเลนท์สเตนเลส / 8 ไมครอน โครเมต yellow / ดีบุก โคบอลต์ / การเคลือบผิวด้วยวิธีการทางเคมี (Parkerizing) / กระบวนการ DISGO / การเคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ / black โครเมต / โครเมตสีเขียว / กระบวนการชุบผิว Lafre / เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ / กระบวนการชุบผิวแบบปลอดสารโครเมี่ยม สีเงิน / กระบวนการเคลือบ Geomet / การดูแลพิเศษอื่น ๆ

ดรออิ้ง

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว
ขนาด
ระยะพิทช์sk
มิติข้อมูลอ้างอิงมิติข้อมูลอ้างอิง
※ M30.55.52
※ M40.772.8
※ M50.883.5
M61.0104
M71.0125.5
M81.25135.5
M101.5177
M121.75198
M142.0229
M162.02410
M182.52712
M202.53013
M222.53214
M243.03615
M273.04117
M303.54619
M333.55021
M364.05523
M394.06025
M424.56526
M485.07530
* รายการที่มีเครื่องหมายมี เกลียวตลอด ( ปลาย หยาบ )
รหัสสินค้า
HXN-STC-M10-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16.21

SA1 BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงรูติดตั้ง ไม่ วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือ ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.5
ชนิดสกรู เกลียวสมบูรณ์ กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต รูปทรงเพิ่มเติม มาตรฐาน
ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สั่งได้เริ่มต้นจาก 1 ชิ้น)
การใช้งาน มาตรฐาน สกรู M เส้นผ่านศูนย์กลาง M10 ขนาด (สัญกรณ์ X)(mm) M10X15
ขนาด (- สัญกรณ์)(mm) M10-15 ชื่อ มาตรฐาน (วัสดุ) เหล็กกล้า