(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Hitachi vortex เครื่องเป่าลม เสริมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลายสำหรับการ ความกด, ความอัด, ความดัน อากาศและการใช้ สุญญากาศ อย่างประหยัดพลังงาน รองรับทั้ง สุญญากาศ (แรงดันลบ) และดิสชาร์จ (ความดันบวก) ในเครื่องเดียว ส่วนประกอบ คุณภาพสูงรองรับการใช้งานที่ยาวนานของลูกค้า มีจำหน่ายในซีรีส์ E ซึ่งรองรับปริมาณลม เอาต์พุต มากสำหรับการเป่าลมออกจากเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ เครื่องพิมพ์ และการใช้งานอื่นๆ ที่หลากหลาย
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า (V) | โปแลนด์ | ค่า แผ่นป้ายชื่อ | ขีดสุด ความจุ (ม. 3 / นาที) | น้ำหนัก (กก.) | ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ||||||
การทำงานสูงสุด | ||||||||||||
ความดัน (ปาสคาล) | เอาต์พุต (kW) | กระแสไฟฟ้า (A) | ||||||||||
50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | 50 Hz | 60 เฮิร์ตซ์ | |||||
VB-030-E2 | 400 | 2 | 17.2 | - | 1.8 | - | 4.2 | - | 5 | - | 40 | ดูขนาดภายนอก |
ดู คุณสมบัติ Diagram | ||||||||||||
VB-040-E2 | 400 | 2 | 16.2 | - | 2.1 | - | 4.5 | - | 6.7 | - | 50.5 | ดูขนาดภายนอก |
ดู คุณสมบัติ Diagram | ||||||||||||
VB-060-E3 | 400 | 2 | - | 25 | - | 6.2 | - | 11 | - | 10.5 | 84 | ดูขนาดภายนอก |
ดู คุณสมบัติ Diagram | ||||||||||||
VB-080-E3 | 400 | 2 | - | 25.5 | - | 8.8 | - | 15.5 | - | 14.5 | 109 | ดูขนาดภายนอก |
ดู คุณสมบัติ Diagram | ||||||||||||
VB-110-E3 | 400 | 2 | - | 29.4 | - | 12.5 | - | 22 | - | 18.5 | 147 | ดูขนาดภายนอก |
ดู คุณสมบัติ Diagram |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง