1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Profile Dampers - TR100-60 Series (TR85-50)

ACE SHOCK ABSORBERS

Profile Dampers - TR100-60 Series (TR85-50)
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
For long, soft braking action:
The TUBUS TR models deliver linear damping forces. These maintenance-free, ready-to-install elements are made of co-polyester elastomer, which only heats up slightly during operation and therefore provides consistent damping.

The radial loading enables a very long and soft deceleration with progressive energy reduction at the end of the stroke. The TR product family has been specially designed for maximum stroke with a minimum height, producing energy absorption per stroke extending from 10.6 in-lbs to 1,292 in-lbs. (1.2 Nm to 146 Nm). The dampers are available in compact formats of Ø 1.14" to Ø 3.94"(Ø 29 mm to Ø 100 mm) and are supplied with a special screw for simple, quick assembly.

รหัสสินค้า
TR85-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 2,959.47

ACE SHOCK ABSORBERS 1 ชิ้น 16 วัน 1073506885

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอสเตอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -34:: 65