(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ร่วมกับตัวต่อความยาวและตัวปรับต่อ แขน จับสำหรับการปรับความยาวและความสูงที่ ยืดหยุ่น ติดตั้งกับแคลมป์แบบแมนนวลที่มีแขนจับแบบเปิด
รหัสสินค้า |
---|
L-213-2-01 |
L-213-2-02 |
L-217-2-01 |
L-217-2-02 |
L-227-2-01 |
L-227-2-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (mm) | สำหรับ รุ่น/series |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,187.30 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 52 | 213-U-L, 213-UB-L, 2013-U, 2013-UB, 2013-UR, 2013-UBR | ||
฿ 304.80 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 82 | 213-U-L, 213-UB-L, 2013-U, 2013-UB, 2013-UR, 2013-UBR | ||
฿ 3,011.56 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 52 | 202-IL, 202-UB-L, 217-U-L, 217-UB-L, 2002-U-LS, 2002-UB-LS, 2017-U, 2017-UB, 2017-UR, 2017-UBR | ||
฿ 3,322.59 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 82 | 202-IL, 202-UB-L, 217-U-L, 217-UB-L, 2002-U-LS, 2002-UB-LS, 2017-U, 2017-UB, 2017-UR, 2017-UBR | ||
฿ 3,266.04 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 53 | 207-U-L, 207-UB-L, 227-U-L, 227-UB-L, 2007-U-LS, 2007-UB-LS, 2027-U, 2027-UB, 2027-UR, 2027-UBR | ||
฿ 3,627.14 | ALUMINUM EXTRUSION/BRACKETS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 82 | 207-U-L, 207-UB-L, 227-U-L, 227-UB-L, 2007-U-LS, 2007-UB-LS, 2027-U, 2027-UB, 2027-UR, 2027-UBR |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง