1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รับอุปกรณ์โลหะสำหรับ ท่อครีฟอร์ม Placon

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME

รับอุปกรณ์โลหะสำหรับ ท่อครีฟอร์ม Placon
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· เหล็กยึด ยึด ภาชนะ พลาสติก ท่อครีฟอร์ม · รองรับการใช้งาน การนำไฟฟ้าได้

รหัสสินค้า
EF-2041F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 159.28

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ เหล็กกล้า (ไตรวาเลนท์โครเมต) สเปค Placon รับ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ 41F การใช้งาน สื่อกระแสไฟฟ้า มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EF-2041F ในชุด รับอุปกรณ์โลหะสำหรับ ท่อครีฟอร์ม Placon