(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์เสริมโช้คซับแรงกระแทกนี้มีโครงสร้างออริฟิสขนานที่ไม่เหมือนใครพร้อมความสามารถในการดูดซับสูง
[คุณสมบัติ]
·รองรับน้ำหนักตั้งแต่กรัมจนถึงตัน
·ดูดซับแรงกระแทกได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยออริฟิสขนาน
·ชนิดความสามารถในการดูดซับคงที่
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์นิวเมติกส์ และไลน์การผลิตในทุกอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | สัญลักษณ์ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KJ | KK | KL | KM | KN | |
KSHJV10 × 10 (สำหรับ ORV16) | 60 | 50 | 10 | 2 | 3 | M10 × 1 | 12 | 3 | 13.9 | 5 | 8.5 | 1.3 | 1.5 |
KSHJV12 × 10 (สำหรับ ORV20) | 66 | 56 | 10 | 2 | 3 | M12 × 1 | 14 | 4 | 16.2 | 5 | 10.5 | 1.3 | 1.5 |
KSHJV14 × 12 (สำหรับ ORV25) | 72 | 60 | 12 | 2 | 4 | M14 × 1.5 | 17 | 5 | 19.6 | 5 | 12 | 1.3 | 1.5 |
KSHJV18 × 16 (สำหรับ ORV32) | 88 | 72 | 16 | 3 | 5 | M18 × 1.5 | 21 | 8 | 24.2 | 7 | 15 | 18 | 2 |
KSHJV20 × 16 (สำหรับ ORV40) | 93 | 77 | 16 | 3 | 5 | M20 × 15 | 24 | 8 | 27.7 | 7 | 17 | 18 | 2 |
KSHJV22 × 25 (สำหรับ ORV50) | 125 | 100 | 25 | 3 | 6 | M22 × 15 | 27 | 9 | 31.2 | 10 | 19 | 1.8 | 2 |
รหัสสินค้า |
---|
KSHJV10X10 |
KSHJV14X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,482.20 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ||
฿ 1,711.67 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 14 | 72 |
กำลังโหลด …
โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองแดงผสม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 หรือต่ำกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง