(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โซลินอยด์วาล์ว Monoblock Manifold F10 Series จาก KOGANEI
- ด้วยวาล์ว 2 ตำแหน่ง F ซีรีส์ คุณสามารถใช้การแทนที่ด้วยตนเองเพื่อเลือกฟังก์ชันโซลินอยด์วาล์วเดี่ยวหรือโซลินอยด์วาล์วคู่
- ข้อต่อแบบใช้คู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Koganei สามารถเชื่อมต่อกับท่อสองประเภทที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกต่างกัน ไม่ต้องเสียเวลาเลือกข้อต่อตามขนาดท่อ
- เนื่องจากสามารถเปลี่ยนทิศทางของบล็อกข้อต่อได้หลังจากซื้อ ผู้ใช้จึงสามารถเปลี่ยนทิศทางของท่อได้
รหัสสินค้า |
---|
F10M2AJ/U |
F10M2F/U |
F10M3AJ/U |
F10M3F/U |
F10M4AJ/U |
F10M4F/U |
F10M5AJ/U |
F10M5F/U |
F10M6AJ/U |
F10M6F/U |
F10M7AJ/U |
F10M7F/U |
F10M8AJ/U |
F10M8F/U |
F10M9AJ/U |
F10M9F/U |
F10M10AJ/U |
F10M10F/U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการติดตั้ง | หน่วย วาล์ว | สเปค เต้ารับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | สเปค ไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,354.17 | VALVE BASE PIPING 2 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 2 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 682.50 | VALVE DIRECT PIPING 2 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 2 | - | - | ||
฿ 2,036.67 | VALVE BASE PIPING 3 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 3 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 1,018.33 | VALVE DIRECT PIPING 3 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 3 | - | - | ||
฿ 2,719.17 | VALVE BASE PIPING 4 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 4 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 1,354.17 | VALVE DIRECT PIPING 4 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 4 | - | - | ||
฿ 3,390.83 | VALVE BASE PIPING 5 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 5 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 1,700.83 | VALVE DIRECT PIPING 5 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 5 | - | - | ||
฿ 4,073.33 | VALVE BASE PIPING 6 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 7 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 2,036.67 | KOGANEI MANIFOLD | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 6 | - | - | ||
฿ 4,755.83 | VALVE BASE PIPING 7 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 8 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 2,372.50 | VALVE DIRECT PIPING 7 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 7 | - | - | ||
฿ 5,438.33 | KOGANEI SOLENOID VALVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 8 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 2,719.17 | VALVE DIRECT PIPING 8 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 8 | - | - | ||
฿ 6,110.00 | VALVE BASE PIPING 9 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 9 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 3,055.00 | VALVE DIRECT PIPING 9 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 9 | - | - | ||
฿ 6,792.50 | VALVE BASE PIPING 10 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | ฐานแมนิโฟลด์ | 10 | ใช้คู่กับบล็อคฟิตติ้ง | ไพล็อตภายใน | ||
฿ 3,390.83 | VALVE DIRECT PIPING 10 STATION | 1 ชิ้น | 14 วัน | โดยตรง | 10 | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาด วาล์ว | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง