(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
• ความแม่นยำในการทำซ้ำสูงด้วยอุปกรณ์กันกระแทกที่มีตำแหน่งหยุดคงที่
• สามารถตั้งมุมหมุนได้อย่างอิสระและแม่นยำ
• กลไกเฟืองเชิงกลระหว่างส่วนตำแหน่งหยุดและส่วนการหมุนช่วยป้องกันไม่ให้ระบบเบรคเคลื่อนไหวเองเมื่อได้รับแรงโหลด
• ตรวจจับการหมุนแบบกะทัดรัดด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ SME/SMT-10
• มีรางตลับลูกปืนทั่วไป
• มีรางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน
• มุมหมุนสูงสุด 270°
• ระยะเคลื่อนที่แนวเส้นตรงสูงสุด 200 มม.
• สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งสองแบบได้ทั้งแยกกันและพร้อมกัน
• มีพลังงานการหมุนสูงสุดในขณะที่ทำการหมุนด้วยโช้คซับแรงกระแทกแบบปรับอัตโนมัติที่ติดตั้งโดยตรง
• มีพอร์ตจ่ายที่ปลายก้านหนึ่งด้านเพื่อการเชื่อมต่อท่อที่รวดเร็วและชัดเจน
• ความเที่ยงตรงสูงด้วยรางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน
• การเคลื่อนที่หมุนโดยไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช
• ทนโหลดแรงบิดได้แม้ในระหว่างการเคลื่อนไหวแนวเส้นตรง
ขนาด | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | M5 | G1/8 | ||||
การออกแบบโครงสร้าง | ระบบกระบอกลมกึ่งโรตารี่ขับเคลื่อนด้วยใบเลื่อนร่วมกับกระบอกลมแนวเส้นตรงสองทิศทาง | |||||
ตัวกันกระแทก | การเคลื่อนที่แบบหมุน | P - อุปกรณ์กันกระแทกแบบยืดหยุ่นที่ปลายก้านทั้งสองด้าน CC - โช้คซับแรงกระแทกที่ปลายก้านทั้งสองด้าน | ||||
ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | P - ไม่สามารถปรับได้จากปลายก้านทั้งสองด้าน | |||||
มุมหมุนสูงสุด [°] | มีอุปกรณ์กันกระแทก P | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
มีอุปกรณ์กันกระแทก CC | 246 | 246 | 246 | 246 | 240 | |
ระยะคลอนแบ็คแลชของมุมหมุนสูงสุด [°] | มีรางตลับลูกปืนทั่วไป | 2 | ||||
มีรางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน | 0.05 | |||||
การปรับมุมหมุน [°] | มีอุปกรณ์กันกระแทก P | -6 | ||||
มีอุปกรณ์กันกระแทก CC | -3 | |||||
ที่อนุญาตสูงสุด ความถี่การหมุน [Hz] | มีอุปกรณ์กันกระแทก P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
มีอุปกรณ์กันกระแทก CC | 1.5 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | |
ระยะเคลื่อนที่ [mm] | มีรางตลับลูกปืนทั่วไป | 10 ถึง 160 | 10 ถึง 200 | |||
มีรางตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบหมุนเวียน | 10 ถึง 100 | 10 ถึง 160 | ||||
ความเร็วกระแทกสูงสุด | 500 | |||||
ความแม่นยำในการทำซ้ำของการหมุน [°] | มีอุปกรณ์กันกระแทก P | 1 | ||||
มีอุปกรณ์กันกระแทก CC | 0.1 | |||||
การตรวจจับตำแหน่ง | ด้วยพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ | |||||
ประเภทของการติดตั้ง | ยึดในช่อง T-slot | |||||
ด้วยเกลียวนอก | ||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด ๆ |
รหัสสินค้า |
---|
DSL-32-40-270-P-A-S2-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 57,898.66 | SW./LINEAR UNIT | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSL-32-40-270-P-A-S2-B ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DSL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง