(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
- ISO15552
- เพิ่ม การ ป้องกัน การกัดกร่อน
- การออกแบบ ทำความสะอาดง่าย
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G3 / 8 | G1 / 2 | G1 / 2 | ||
เกลียว | M10 × 1.25 | M12 × 1.25 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 | M20 × 1.5 | M27 × 2 | ||
ระยะเคลื่อนที่ | |||||||||
DSBF-: | [มิลลิเมตร] | 1 ถึง 2800 | |||||||
DSBF-:-:E | [มิลลิเมตร] | 1 ถึง 2000 | |||||||
DSBF-:-:L | [มิลลิเมตร] | 1 ถึง 2000 | |||||||
การออกแบบ | ลูกสูบ | ||||||||
ก้านลูกสูบ | |||||||||
โปรไฟล์บาร์เรล | |||||||||
โหมด การทำงาน | ดับเบิลการแสดง | ||||||||
กันกระแทก | |||||||||
DSBF-:-P | แหวน / ชนิดแผ่นเพลท กันกระแทกยางยืดที่ปลายทั้งสองข้าง | ||||||||
DSBF-:- PPS | ระบบ กันกระแทกแบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ปรับได้เองที่ปลายทั้งสองข้าง | ||||||||
DSBF-:- พีพีวี | ระบบ กันกระแทกแบบ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แบบปรับได้ ที่ปลายทั้งสองด้าน | ||||||||
ความยาวกันกระแทก | |||||||||
DSBF-:- พีพีวี | [มิลลิเมตร] | 17 | 19 | 22 | 22 | วันที่ 31 | วันที่ 31 | 45 | |
การตรวจจับ ตำแหน่ง | ผ่าน สวิตช์ ความใกล้เคียง | ||||||||
ประเภทของการติดตั้ง | ผ่าน เกลียวใน | ||||||||
ผ่าน อุปกรณ์เสริม | |||||||||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | ใด |
รหัสสินค้า |
---|
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R |
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่:L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,213.88 | STAND.BASED CYL | 1 ชิ้น | 30 วัน | 50 | ||
฿ 8,420.96 | STAND.BASED CYL | 1 ชิ้น | 30 วัน | 125 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง