(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | VAK |
---|---|
ขนาด | G 1/4 |
ขนาดที่กำหนดของหัวฉีด Laval [มม.] | 1 |
คุณสมบัติอีเจ็คเตอร์ | สุญญากาศสูง |
สุญญากาศสูงสุด [%] | 80 |
การเชื่อมต่อนิวเมติก 1 | G 1/4 |
การเชื่อมต่อสุญญากาศ | G 1/4 |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 3 | G 1/4 |
การออกแบบ | ชนิด T |
ฟังก์ชั่นแบบรวมในตัว | พัลส์อีเจ็คเตอร์นิวเมเติกส์ |
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยรูทะลุ |
ตำแหน่งชุดประกอบ | ใด ๆ |
ขนาด | ไมโคร | มินิ | Midi | Maxi |
---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | M5, M7, G 1/8, QS-4, QS-6 | G 1/8, G 1/4, G 3/8 | G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4 | G 1/2, G 3/4, G1 |
การออกแบบ | ชุดเตรียมลมแบบมี/ไม่มีเกจวัดความดัน | |||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | |||
การติดตั้งแบบ Inline | ||||
ตำแหน่งชุดประกอบ | แนวตั้ง ±5° | |||
ระดับการกรอง [オm] | 5 | 5 | ||
40 | ||||
ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [6:8:4] (ระดับการกรอง 5 μm) | |||
— | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:8:4] (ระดับการกรอง 40 μm) | |||
ก๊าซเฉื่อย | ||||
โบวล์การ์ด | — | ตัวป้องกันถ้วยโลหะ | ||
ช่องระบายน้ำที่ควบแน่น | โรตารี่แบบแมนนวล | |||
กึ่งอัตโนมัติ | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |||
การล็อคการปรับความดัน | ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อค | |||
— | ปุ่มหมุนโรตารี่แบบมีล็อคในตัว | |||
ช่วงการปรับความดัน [บาร์] | 0.5 ถึง 7 | 0.5 ถึง 7 | ||
0.5 ถึง 12 | ||||
ฮิสเทอรีซิสสูงสุด [บาร์] | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
ตัวบอกสถานะความดัน | ด้วยเกจวัดความดัน | |||
M5 เตรียมไว้ | G 1/8 เตรียมไว้ | G 1/4 เตรียมไว้ | G 1/4 เตรียมไว้ | |
ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3] | 3 | 22 | 43 | 80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | เกจวัดความดัน | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ปริมาณ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ สูงสุด (มล.) | ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด (บาร์) | วัสดุ ตัวเสื้อ | ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด (บาร์) | ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | สื่อปฏิบัติการ | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | ขนาด | ล็อค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ตำแหน่ง การประกอบ | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | โครงสร้าง การออกแบบ | ความดัน จากการทำงาน (บาร์) | อุณหภูมิปานกลาง (°C) | ชนิดการติดตั้ง | Class เครื่องฟอก ของอากาศที่ เอาต์พุต | หมายเหตุ วัสดุ | เกจวัดแรงดัน | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,832.46 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,738.76 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 2600 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,362.57 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 9400 | G1/2 | G1/2 | 80 | 0.4 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,194.54 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,102.01 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 3400 | G1/2 | G1/2 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,133.11 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 1200 | G1/4 | G1/4 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:8:4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,194.54 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 2000 | G1/4 | G1/4 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,102.01 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 2000 | G1/4 | G1/4 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,628.82 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 1400 | G1/4 | G1/4 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,535.13 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 1400 | G1/4 | G1/4 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,628.82 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 750 | G1/8 | G1/8 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,535.13 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 750 | G1/8 | G1/8 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,555.92 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 10000 | G1 | G1 | 80 | 0.4 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,362.57 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 10000 | G1 | G1 | 80 | 0.4 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 14,555.92 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 9700 | G3/4 | G3/4 | 80 | 0.4 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 17,362.57 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 9700 | G3/4 | G3/4 | 80 | 0.4 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,194.54 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 3400 | G3/4 | G3/4 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,194.54 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 3100 | G3/8 | G3/8 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,102.01 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 3100 | G3/8 | G3/8 | 43 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-], ก๊าซเฉื่อย | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,628.82 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | 1600 | G3/8 | G3/8 | 22 | 0.2 | ซิงค์ดายคาส | - | - | - | ก๊าซเฉื่อย, อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:9:-] | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4], ก๊าซเฉื่อย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,496.96 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 170 ลิตร/นาที | QS-4 | QS-4 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | แกนหมุน แบบแมนนวล | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | พร้อม เกจวัดความดัน | 124 | ||
฿ 4,813.55 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 170 ลิตร/นาที | QS-4 | QS-4 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | กึ่งอัตโนมัติ | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | พร้อม เกจวัดความดัน | 124 | ||
฿ 4,014.06 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 170 ลิตร/นาที | QS-4 | QS-4 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | แกนหมุน แบบแมนนวล | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | M5 พร้อมแล้ว | 114 | ||
฿ 4,331.24 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 170 ลิตร/นาที | QS-4 | QS-4 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | กึ่งอัตโนมัติ | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | M5 พร้อมแล้ว | 114 | ||
฿ 4,541.51 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 280 ลิตร/นาที | QS-6 | QS-6 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | แกนหมุน แบบแมนนวล | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | พร้อม เกจวัดความดัน | 124 | ||
฿ 4,858.71 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 280 ลิตร/นาที | QS-6 | QS-6 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | กึ่งอัตโนมัติ | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง พร้อม เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | พร้อม เกจวัดความดัน | 124 | ||
฿ 4,058.61 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 280 ลิตร/นาที | QS-6 | QS-6 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | แกนหมุน แบบแมนนวล | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | M5 พร้อมแล้ว | 114 | ||
฿ 4,376.38 | FILT. REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5μm | - | 280 ลิตร/นาที | QS-6 | QS-6 | 3 | 0.3 | อ อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด | 0.5 | 7 | -10 ... 60°C | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9: - ]ก๊าซเฉื่อย | - | ไมโคร | ลูกบิดหมุนพร้อมล็อค | แนวตั้ง +/- 5° | กึ่งอัตโนมัติ | ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ไม่มี เกจวัดความดัน | 1:10 บาร์ | -10 ... 60°C | การติดตั้งสายพร้อม อุปกรณ์เสริม ไม่จำเป็น | อากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO8573-1:2010 [6:8:4]ก๊าซเฉื่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | M5 พร้อมแล้ว | 114 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ของชาม | PC | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้นการกัดกร่อนปานกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง