(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์จาก Festo
ขนาด | มินิ | Midi | Maxi |
---|---|---|---|
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ 1, 2 | G 1/8, G 1/4, G 3/8, - | G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4, - | G 1/2, G 3/4, G1, - |
การออกแบบ | กรองแบบเยื่อ | ||
ประเภทของการติดตั้ง | ด้วยอุปกรณ์เสริม | ||
การติดตั้งแบบ Inline | |||
ตำแหน่ง ติดตั้ง | แนวตั้ง ±5° | ||
ระดับการกรอง [μm] | 0.01 (ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์ LFMA) | ||
1 (ชุดกรองละเอียด LFMB) | |||
ระดับความบริสุทธิ์ของอากาศที่เอาท์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [1:7:2] (ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์ LFMA) | ||
อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [5:7:3] (ชุดกรองละเอียด LFMB) | |||
ก๊าซเฉื่อย | |||
ประสิทธิภาพการกรอง [%] | 99.9999 (ระดับการกรอง 0.01 µm, ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์ LFMA) | ||
99.99 (ระดับการกรอง 1 µm, ชุดกรองละเอียด LFMB) | |||
โบวล์การ์ด | ตัวป้องกันถ้วยโลหะ | ||
ช่องระบายน้ำที่ควบแน่น | โรตารี่แบบแมนนวล | ||
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | |||
ตัวบอกสถานะของความดันดิฟเฟอเรนเชียล | ตัวบอกสถานะแบบมองเห็น | ||
ปริมาณน้ำมันที่ตกค้าง [mg/m3] | ≤ 0.01 (ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์ LFMA) ≤ 0.5 (ชุดกรองละเอียด LFMB) | ||
ปริมาตรการควบแน่นสูงสุด [ซม.3] | 22 | 43 | 80 |
รหัสสินค้า |
---|
LFMA-D-MIDI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 7,008.27 | MICRO FILTER | 1 ชิ้น | 8 วัน |
กำลังโหลด …
เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 0.01μm | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.1:: 1.6 | ตำแหน่ง ติดตั้ง | แนวตั้ง +/- 5° |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | ตัวเลือกเสริม: ติดตั้งแบบ Inline, มีอุปกรณ์เสริม | วัสดุ ตัวเสื้อ | ซิงค์ดายคาส | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | ฐานย่อย |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | ฐานย่อย | วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | เยื่อแก้วทนความร้อนสูง (Borosilicate) | อุปกรณ์ระบายน้ำ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ | หมุนแบบแมนนวล |
ส่วน ผู้ผลิต # | 192564 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LFMA-D-MIDI ในชุด ชุดกรองไมโครฟิลเตอร์, ซีรีส์ LFMA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง