(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบโครงสร้าง | เครื่องนับเชิงกลตามลำดับพร้อมระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์ |
---|---|
ประเภทของการติดตั้ง | การติดตั้งแผง |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731: 2010 [7:4:4] |
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ |
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | เกลียวใน M5 |
ระยะเวลาหยุดชั่วคราวสำหรับการรีเซ็ต [ms] | ≥ 200 |
เวลาหน่วงแบบปรับได้ [s] | IP54 ถึง IEC 60529 เมื่อมีฝาครอบป้องกันและเฟรมพาแนล |
น้ำหนัก [ก.] | 45 |
วัสดุตัวเรือน | ABS |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS |
รหัสสินค้า |
---|
PZVT-30-SEC |
PZVT-999-SEC-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (บาร์) | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด (°ค) | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด (°C) | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,635.64 | TIMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 6 | -10 | 60 | เกลียวใน M5 | ||
฿ 26,590.43 | TIMER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง