1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์สร้างสัญญาณสำหรับกระบอกสูบ

อุปกรณ์สร้างสัญญาณสำหรับกระบอกสูบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,045.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สร้างสัญญาณสำหรับกระบอกสูบ
อุปกรณ์สร้างสัญญาณสำหรับกระบอกสูบ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสัญญาณที่ใช้ระบบนิวเมติกส์สำหรับกระบอกสูบ
[คุณสมบัติ]
● Shape : วาล์วนั่งบ่า
● ความดันใช้งาน (bar) : 1-8
● รูปแบบการติดตั้ง :
PPL-1/4 - รูเกลียว G1/4
PPL-1/8 - รูเกลียว G1/8
● อุณหภูมิในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้ (°C) : –10 ... +60
● วัสดุ :
ตัวเรือน, ฝาครอบ และ อินเสิร์ท : พลาสติก
รูเกลียว: อะลูมิเนียม
ซีล : เปอร์บูนาน
[การใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

รหัสสินค้า
PPL-1/4
PPL-1/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งส่วน ผู้ผลิต #

฿ 3,140.05

CYL.SIGNAL GEN. 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13363

฿ 3,045.00

CYL.SIGNAL GEN. 1 ชิ้น 5 วัน 13364

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สื่อปฏิบัติการ อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]