1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS

SEMI-ROT. DRIVE

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,759.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
กระบอกลมแบบควอเตอร์เทิร์น DAPS มีกลไกคิเนเมติกส์แบบขากระเดื่อง เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการตัดเฉือนต่างๆ โดยเฉพาะ
• แรงบิดเมื่อสตาร์ทสูง
• ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Directive 2014/34/EU (ATEX)
• รูปแบบรูหน้าแปลนเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 5211
• รูปแบบรูติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน VDI/VDE 3845
• มีพวงมาลัยมือหมุนสำหรับโอเวอร์ไรด์ในกรณีฉุกเฉินด้วยมือ
• ทำจากสแตนเลสทนต่อการกัดกร่อน

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS

คุณสมบัติ

กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS
กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาด00080015: 03600480: 09601440: 19202880: 57608000
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์G1/8G1/8G1/4G1/4G3/8G3/8
การออกแบบระบบกลไก Scotch Yoke
โหมดการทำงานสองทิศทาง
ตำแหน่ง ติดตั้งใด ๆ
การตรวจจับตำแหน่งไม่มี
ตัวกันกระแทกไม่มีการกันกระแทก
มุมหมุน [°]90
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้านที่ 0° [°]
DAPS: R-:-1 to +9±5
DAPS: R-: T4-1 to +9
DAPS: R-: T6-1 to +9±5
ช่วงการปรับตั้งตำแหน่งปลายก้านที่ 90°
DAPS: R-:85 ถึง 95
DAPS: R-: T4
DAPS: R-: T685 ถึง 95
ทิศทางการปิดปิดไปทางขวา

สภาพการใช้งานและสิ่งแวดล้อม

ขนาด00080015: 03600480: 09601440: 19202880: 57608000
ความดันในการใช้งานที่กำหนด [บาร์]5.6
ความดันในการใช้งาน [บาร์]
DAPS: R-:1 ถึง 8.41 ถึง 7
DAPS: R-: T43 ถึง 8.4
DAPS: R-: T63 ถึง 8.4
ของไหลที่ใช้อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 85731:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อตสามารถใช้งานกับของไหลที่มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ (ในกรณีนี้จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นเสมอ)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน [℃]
DAPS: R-:-20 ถึง +80
DAPS: R-: T4-20 ถึง +150
DAPS: R-: T6-50 ถึง +60
ความทนทานต่อการกัดกร่อน Class CRC3
ข้อต่อวาล์วควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานISO 5211
การเชื่อมต่อวาล์วเป็นไปตามมาตรฐานVDI/VDE 3845 (NAMUR)
ระดับความสมบูรณ์ด้านความปลอดภัย (SIL)สูงสุดที่ SIL 2 High Demand Mode
สูงสุดที่ SIL 2 Low Demand Mode
รหัสสินค้า
DAPS-0060-090-R-F0507
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,759.28

SEMI-ROT. DRIVE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 1:: 8.4 วัสดุ ตัวเสื้อ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอยชนิดขี้นรูป
วัสดุ ซีล PUR, NBR, FPM วัสดุ ของ สกรู เหล็กอัลลอยด์สูง วัสดุ เพลา เหล็กอัลลอยด์สูง
มุม หมุน(องศา) 90 ความดัน ใช้งานที่ ขนาดเกลียว(บาร์) 5.6 บาร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม G1/8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DAPS-0060-090-R-F0507 ในชุด กระบอกลมโรตารี่, ซีรีส์ DAPS