(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สเต็ปปิ้งมอเตอร์สำหรับซีรีส์ UPKW จาก ORIENTAL MOTOR
- ตัวขับของซีรีส์ UPK•W มีความกะทัดรัดด้วยขนาดความสูงเพียง 5.31 นิ้ว (135 มม.) ช่วยจัดระเบียบพื้นที่ติดตั้งให้มีความกะทัดรัด มาพร้อมกับตัวยึดติดตั้งในตัวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
- ซีรีส์ UPK•W ให้มากกว่าแรงบิดที่สูงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังออกแบบให้มอเตอร์มีแรงสั่นสะเทือนน้อยลง ส่วนตัวขับใหม่พัฒนามาพร้อมกับวงจรควบคุมแรงสั่นสะเทือนเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงความเร็วปานกลาง (1-5kHz)
รหัสสินค้า |
---|
PK543BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,920.22 ฿ 3,251.04 | ORI STEPPING MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.72 | - | ไม่ | - | - | N/A | - | 3 | เพลาคู่ | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ห้าเฟส | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการควบคุม | เปิดลูป | วิธีการขับรถ | แบบหลายขั้ว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PK543BW ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์, ซีรีส์ UPKW
รหัสสินค้า |
---|
PK543AW-T30 |
PK543AW-T7.2 |
PK543AWM |
PK543BW-T10 |
PK543BW-T20 |
PK543BW-T3.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | ประเภทหัวเกียร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,683.49 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.024 | - | การมี | 0.25 | - | N/A | 30 | 3 | แกนเดี่ยว | TH | ||
฿ 9,996.02 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.1 | - | การมี | 0.42 | - | N/A | 7.2 | 3 | แกนเดี่ยว | TH | ||
฿ 11,729.80 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.72 | 0.061 | ไม่ | - | 0.1 หรือน้อยกว่า | มี | - | 3 | แกนเดี่ยว | มาตรฐาน | ||
฿ 10,810.14 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.072 | - | การมี | 0.42 | - | N/A | 10 | 3 | เพลาคู่ | TH | ||
฿ 10,810.14 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.036 | - | การมี | 0.25 | - | N/A | 20 | 3 | เพลาคู่ | TH | ||
฿ 10,116.63 | 1 ชิ้น | 18 วัน | 42 | 0.2 | - | การมี | 0.75 | - | N/A | 3.6 | 3 | เพลาคู่ | TH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง