(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
"ประเภท SS21"
ร่วมกับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว 6W ถึง 40W , อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว , หยุดทันที , สตาร์ทช้า / ชะลอความเร็วได้ (ประเภท -SSSD)
"ประเภท SS31"
ร่วมกับ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว เอาต์พุต สูง 60 W , อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว , หยุดทันที , สตาร์ทช้า / ช้าลง (ประเภท -SSSD) ได้
รหัสสินค้า |
---|
SS21L |
SS21L-SSSD |
SS21M |
SS21M-SSSD |
SS22L |
SS22L-SSSD |
SS22M |
SS22M-SSSD |
SS31 |
SS31-SSSD |
SS32 |
SS32-SSSD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า (V) | เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้ (W) | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,162.28 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 6, 15 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 5,485.00 ฿ 3,291.55 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 6, 15 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง | ||
฿ 4,162.28 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 25, 40 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 5,485.00 | ORI SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 43 วัน | 100 | 25, 40 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง | ||
฿ 3,998.33 | ORI SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 43 วัน | 200 | 6, 15 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 5,585.00 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 6, 15 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง | ||
฿ 4,297.37 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 25, 40 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 5,585.00 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 25, 40 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง | ||
฿ 5,948.33 | ORI SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 43 วัน | 100 | 60 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 6,873.33 ฿ 4,211.98 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 60 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง | ||
฿ 6,688.15 | SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 60 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที | ||
฿ 6,873.33 | ORI SPEED CONTROL | 1 ชิ้น | 43 วัน | 200 | 60 | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว หยุดทันที เริ่มช้า / ช้าลง |
กำลังโหลด …
ชนิด | อื่น ๆ | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส | ประเภท หัว เฟือง/เกียร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ | ไม่ | สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | รุ่น | ชุด อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง