(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โมดูล XPS-CM เซ็นเซอร์โฟโต้ไฟฟ้าลำแสงเดียว 24 V DC
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | จำนวนอินพุต | ระดับการป้องกัน IP | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | การส่งสัญญาณท้องถิ่น | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | ประเภทการป้องกัน | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | แรงดันขาเข้า | ทำลายความจุ | เครื่องวัดระดับน้ำ ความปลอดภัย | ข้อมูลความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย | พาวเวอร์ซัพพลาย เซนเซอร์ | คะแนน ฟิวส์ เกี่ยวข้อง | ฟังก์ชั่น ของ โมดูล | ชื่อ โมดูล ความปลอดภัย | การ การใช้งาน โมดูล ความปลอดภัย | ประเภทเอาต์พุต | จำนวนวงจรเพิ่มเติม | เวลาในการซิงโครไนซ์ระหว่างอินพุต | ความต้านทานสายสูงสุด | กระแสไฟฟ้า เอาต์พุต | กระแส Output ขั้นต่ำ | แรงดัน Output ขั้นต่ำ | เวลาตอบสนองสูงสุดเมื่อเปิดอินพุต | ความเข้ากันได้ของอินพุต | กระแสไฟเลี้ยง สูงสุดสำหรับ เซนเซอร์ | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | ปิดเสียงระยะเวลาสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSCM1144 | ป้องกันการตรวจจับความปลอดภัย | โมดูล ความปลอดภัย | 24 V DC - 20:20% | 2 (เทอร์มินอล MA, MB) สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง 4 (เทอร์มินอล ต่อ Z1, Z2, Z3, Z4) สำหรับ เซนเซอร์ | IP20 (เทอร์มินัล) ที่เป็นไปตาม IEC60529 IP40 (กล่องหุ้ม) เป็นไปตาม IEC60529 | -10 ถึง 55 ° C | -25 ถึง 85 ° C | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | 15 วัตต์ | 1 LED, ฟังก์ชั่น สถานะ ฟิวส์ ภายในอิเล็กทรอนิกส์ 1 LED ฟังก์ชั่น เริ่มต้นใหม่ 1 LED, เอาต์พุตความปลอดภัยของ ฟังก์ชั่น ปิด 1 LED เอาต์พุตความปลอดภัยของ ฟังก์ชั่น เปิดอยู่ หลอดไส้ 1 หลอด ฟังก์ชั่น ปิด การใช้พลังงาน:4 ถึง 6.5W | การประกาศ REACH | 18 เดือน | ฟิวส์ ภายในแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 300 V (มลพิษระดับ 2) เป็นไปตาม DIN VDE 0110 ส่วน 1 และ 2 300 V (มลพิษระดับ 2) เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด แคปที ฟ 1 x 0.14:1 x 2.5 มม. ตัน หรือ ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ ขั้วต่อ แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด 1 x 0.25:ยืดหยุ่น 1 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ พร้อมกรอบ ขั้วต่อ แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด 1 x 0.25:ยืดหยุ่น 1 x 2.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ โดยไม่ต้องมีฝาปิด ขั้วต่อ แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด 2 x 0.14:2 x 0.75 มม. ² ตัน หรือ ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ ขั้วต่อ แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด 2 x 0.25:ยืดหยุ่น 2 x 1 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ โดยไม่มีขอบ ขั้วต่อ แคลมป์ยึด สกรูแบบมีตัวยึด 2 x 0.5:ยืดหยุ่น 2 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ พร้อมฝาสองชั้น | 4 kV overvoltage category III เป็นไปตาม DIN VDE 0110 ส่วน 1 และ 2 4 kV overvoltage category III เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | 24 V DC สำหรับ เซนเซอร์ 24 V DC (เทอร์มินอล U +, U-) สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง | 20 mA ที่ 24 V สำหรับ เอาต์พุต สถานะ ตัน 1.5 A ที่ 24 V (DC-13) เวลาคงที่:50 ms สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ | สามารถเข้าถึงหมวด 2 ด้วย ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสมและต่อสายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1 สามารถเข้าถึง SILCL 1 ด้วย ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสมและต่อสายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม EN / IEC62061 สามารถเข้าถึง PL = c ด้วย ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ที่เหมาะสมและต่อสายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1 | MTTFd = 16.6 ป สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1 ดีซี = 95.5% สอดคล้องกับ EN / ISO13849-1 PFH = 3.12E-7 1 / ชม สอดคล้องกับ EN / IEC61508 PFHd = 3.12E-7 1 / ชม สอดคล้องกับ EN / IEC62061 | U +, U-:24 V DC | 4 A gG สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ เป็นไปตาม DIN VDE 0660 ตอนที่ 200 4 A gG สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 6 การเป่าอย่างรวดเร็วสำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ เป็นไปตาม DIN VDE 0660 ตอนที่ 200 6 การเป่าอย่างรวดเร็วสำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | การ ปิดเสียง แบบฝัง | XPSCM | สำหรับการตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพถ่ายไฟฟ้าแบบลำแสงเดียว | รีเลย์ 2 NO (13-14, 23-24), ไม่มีโวลต์ | 0 | 3 วินาที (+/- 20%) สำหรับการเปิดใช้งานสัญญาณการปิดเสียง MA / MB | 10 โอห์มสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เซนเซอร์ | 5.6 A ต่อ รีเลย์ สูงสุด 11 A | 10 mA สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ | 17 V สำหรับ เอาต์พุต รีเลย์ | 25 มิลลิวินาที | สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) XC สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง XU2M18PP340:สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง XU2S18PP340:(อินฟราเรด) สำหรับ เซนเซอร์ XU9M18PP340:สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง | 200 mA | 200 mA สำหรับ ฟังก์ชั่น ปิดเสียง | 60 วินาที (- 10:30%) |
รหัสสินค้า |
---|
XPSCM1144 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 28,885.00 | PHOTOCELL TYPE 2 SAFETY | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้พลังงาน สูงสุด | 15 วัตต์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -10:55 องศาเซลเซียส | ฟังก์ชั่น ของ โมดูล | การ ปิดเสียง แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
การ การใช้งาน โมดูล ความปลอดภัย | สำหรับการตรวจสอบเซ็นเซอร์ภาพถ่ายไฟฟ้าแบบลำแสงเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XPSCM1144 ในชุด โมดูลเซ็นเซอร์ภาพถ่ายไฟฟ้าแบบลำแสงเดี่ยว XPS-CM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง