(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Piping variations.
· With switch.
· Light indication.
· Manual locking.
รหัสสินค้า |
---|
SJ2260K-5CU-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | การใช้พลังงาน (W) | วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,234.25 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | มีในตัว | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | แรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น / กระแสไฟฟ้า ต่ำ | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน | ตัวเลือก วาล์ว | ไม่มี |
สเปค ทั่วไป | คอมมอนบวก | สเปค อุปกรณ์สายไฟ โซลินอยด์แบบเดี่ยว | การเดินสายไฟเดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJ2260K-5CU-C4 ในชุด 4-Port Solenoid Valve, SJ2000 / 3000 Series
รหัสสินค้า |
---|
SJ2160-5MNZ-C4 |
SJ2160R-5CU-C4 |
SJ2160R-5CUD-C2 |
SJ2260R-5CU-C4 |
SJ2260R-5CUD-C4 |
SJ2560R-5CU-C4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | ประเภทการสลับ | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | การใช้พลังงาน (W) | วิธีการ คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,337.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดมีขั้ว) | ในแนวเส้น | มีสายแยกเดี่ยวสำหรับการติดตั้งปลั๊กอินผสม | ไม่มี | 0.55 | ไม่มีสายแยกเดี่ยวหรือสายไฟ (พร้อมคอนเนคเตอร์และซ็อกเก็ต) | ||
฿ 2,228.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.25 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายนอก | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ||
฿ 2,337.50 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | ø2 | 0.25 ถึง 0.7 | 0.04 | ภายนอก | มาตรฐาน | ชนิดกดและหมุนล็อค, ชนิดใช้ไขควง | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ||
฿ 2,907.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø4 | 0.25 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายนอก | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ||
฿ 3,071.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø4 | 0.25 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายนอก | มาตรฐาน | ชนิดกดและหมุนล็อค, ชนิดใช้ไขควง | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ | ||
฿ 3,261.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | สอง | ประปา One-Touch | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | - | Ø4 | 0.25 ถึง 0.7 | 0.08 | ภายนอก | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | ในแนวเส้น | ชนิดมาตรฐาน | ไม่มี | 0.55 | เฉพาะการเดินสายไฟรวมศูนย์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง