(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· No fluid pressure required for the valve operation.
· Long life service: 3 million cycles.
· Improved contamination resistance.
· High sealing – Minimum leakage.
· Reduced apparent power consumption.
· Low-noise construction.
· Piping variations: Threads from 1/4" to 1".
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ ตัวเครื่อง | การใช้พลังงาน (W) | ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | - | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | 230 V DC | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | 24 V DC | C37 | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | - | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | 230 V DC | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,304.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | 24 V DC | C37 | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 1,773.95 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | - | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 3,317.55 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | 230 V DC | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 1,879.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/4 | - | 24 V DC | SUS | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 1,879.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | - | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 1,879.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | 230 V DC | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 1,879.35 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/8 | - | 24 V DC | SUS | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 2,941.85 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | - | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,941.85 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | 230 V DC | C37 | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 2,941.85 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | 24 V DC | C37 | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 4,510.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | - | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 4,510.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | 230 V DC | SUS | 12 | ไม่มี | 12 | ||
฿ 1,773.95 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1/2 | - | 24 V DC | SUS | 12 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 12 | ||
฿ 3,578.50 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | - | C37 | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 3,578.50 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | 230 V DC | C37 | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 3,578.50 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | 24 V DC | C37 | 15 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 15 | ||
฿ 6,193.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | - | SUS | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 6,193.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | 230 V DC | SUS | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 1,773.95 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 3/4 | 20 | 24 V DC | SUS | 15 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 15 | ||
฿ 4,460.80 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | - | C37 | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 4,460.80 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | 230 V DC | C37 | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 4,460.80 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | 24 V DC | C37 | 15 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 15 | ||
฿ 1,773.95 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | - | SUS | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 1,773.95 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | 230 V DC | SUS | 15 | ไม่มี | 15 | ||
฿ 7,484.25 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | 1 | - | 24 V DC | SUS | 15 | แรงดันไฟฟ้าแบบพิเศษ | 15 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ | ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | วาล์วปรกติปิด | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
IP | IP65 | ระดับความเป็นฉนวน | H | วัสดุ กระบวนการซีล | FKM |
ตัวเลือก | ไม่มี | เหล็กยึด | ไม่มี | รายการลวดไฟฟ้า | ขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง