(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม นรูม
รหัสสินค้า |
---|
10-SZ3260-5LOZ-B4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | สวิตช์ สเปค | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | ลง |
กำลังโหลด …
จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ประปา | ประปาโดยตรง | ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว |
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ระดับมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-SZ3260-5LOZ-B4 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, แบบปลั๊กเสียบ, ซีรีย์สะอาด, 10-SZ3000 ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
10-SZ3160-5LOZ-L4 |
10-SZ3160-5LOZ-L6 |
10-SZ3160-5LOZ-M5 |
10-SZ3260-5LOZ-B6 |
10-SZ3260-5LOZ-C4 |
10-SZ3260-5LOZ-C6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ระดับ ความดัน (MPa) | ค่า CV | ไพล็อต อากาศ | คู่มือ | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | สวิตช์ สเปค | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø4 | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | ขึ้นไปข้างบน | ||
฿ 2,618.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | ประปา One-Touch | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | - | Ø6 | 0.15 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | ขึ้นไปข้างบน | ||
฿ 2,446.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | เพลาข้อต่อ | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | M5 | - | 0.15 ถึง 0.7 | 0.17 | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø6 | 0.1 ถึง 0.7 | - | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | ลง | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø4 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.14 | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | - | ||
฿ 4,918.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | 24 V DC | สอง | ประปา One-Touch | ป้องกันลื่นหลุด เอง | - | Ø6 | 0.1 ถึง 0.7 | 0.18 | ภายใน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | คอมมอนบวก | ไม่มีสวิตช์ | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง