1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-VQ2000

5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง สะอาด 10-VQ2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,507.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ อาจเป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[ซีรีส์ 10 ซีรี่ส์ที่สะอาด]
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด
ป้องกันฝุ่นละอองใน ห้องคลีนรูม นรูม

รหัสสินค้า
10-VQ2100-51
10-VQ2200-51
10-VQ2200-51-Q
10-VQ2201-5C1
10-VQ2201-51
10-VQ2300-51
10-VQ2400N-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ จำนวนโซลินอยด์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ระดับ ความดัน
(MPa)
ประเภท ซีล ค่า CV สวิตช์ ด้วยตนเอง ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ฟังก์ชั่น การใช้พลังงาน
(W)

฿ 2,664.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสีย[เดียว] ชนิดเดี่ยวการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-0.4

฿ 3,702.60

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-0.4

฿ 3,781.65

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46Non-ล็อคสินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-0.4

฿ 3,781.65

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.55ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-0.4

฿ 3,546.20

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 2- ตำแหน่ง ไอเสียสองป้องกันลื่นหลุด เอง-0.1 ถึง 0.7ซีล อ่อน0.55Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-0.4

฿ 3,820.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิดสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐาน-0.4

฿ 3,820.75

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสียสองการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )-0.1 ถึง 0.7ระดับมาตรฐาน0.46Non-ล็อคไม่สอดคล้องตามมาตรฐานคอมมอนลบ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว แรงดันไฟฟ้า 24 V DC
ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สเปค ปราศจากสาร การหล่อลื่น / ทำความสะอาดห้อง ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ชนิด โซลินอยด์วาล์ว ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ไพล็อต อากาศ ภายใน
ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน มี