(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
・ การเปิดและปิดของวาล์วแสดงได้อย่างง่ายดายด้วยทิศทางของลูกบิด
・ แรงการใช้งานปุ่มบิด (0.04 ถึง 0.14 N・m)
・ มีฟังก์ชั่นป้องกันมือจับหลุด
・ ความแม่นยำของหน้าตัดที่มีประสิทธิภาพขนาดใหญ่ 2.0 ถึง 17.5 mm2
・ โครงสร้างวาล์วนั่งบ่าที่มีความบกพร่องของซีลเพียงเล็กน้อย
・ ซีรีส์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ ø4
・ เลือกได้ 4 ชนิดตามรายละเอียดจำเพาะของท่อ
・ วาล์ว 3 พอร์ตจะระบายความดันคงเหลือที่ด้าน 2 (A) พร้อม SHUT (ไม่มีพอร์ตระบาย)
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PBT | — |
2 | ลูกบิด | POM | — |
3 | แคมริง | POM | — |
4 | สเตม | POM | — |
5 | ไกด์สปริง | ทองเหลือง | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
6 | สปริง | สแตนเลส | — |
7 | ปะเก็น | NBR | — |
8 | โอริง | NBR | — |
9 | วาล์ว | NBR | — |
10 | คาสเซ็ท | — | — |
ประเภทวาล์ว | วาล์ว 2 / 3 พอร์ท |
---|---|
ของไหลใช้งาน | อากาศ |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 1.5 MPa |
ความดันในการใช้งานสูงสุด หมายเหตุ 1) | 1.0 MPa |
ความดันสุญญากาศในการใช้งาน* | -100 kPa |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะใช้งาน | 0 ถึง 60°C |
วัสดุท่อที่ใช้ร่วมกันได้ หมายเหตุ 2) | ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทน |
อุปกรณ์เสริม (ไม่จำเป็น) | ตัวยึด |
*1) โปรดทราบว่าปริมาณการไหลของวาล์วอาจเกินค่ามาตรฐาน (5 cm^3/min) เมื่อใช้กับความดันระดับไมโครที่ 0.1 MPa หรือน้อยกว่า
*2) โปรดระมัดระวังเรื่องความดันใช้งานสูงสุดสำหรับไนลอนอ่อนและโพลียูรีเทน (ดูรายละเอียดได้ในนิวเมติกส์ที่ดีที่สุดหมายเลข (7))
* ใช้ VHK2 (วาล์ว 2 พอร์ต) สำหรับสุญญากาศ
*1 สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต
*1 สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต
*2 ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเกลียว R เข้า
*1 สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต
*2 ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเกลียว R เข้า
*1 สำหรับวาล์ว 3 พอร์ต
*2 ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรูเกลียว R เข้า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค Piping พอร์ตเชื่อมต่อ 2 | สีของ ลูกบิด | รายละเอียดประเภท | ระยะพิทช์ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,245.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 350.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 350.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 3/8 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 544.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 3/8 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 350.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 8 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 4 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 4 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 414.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 441.15 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 12 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/8 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 350.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/4 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 6 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 376.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | R 1/4 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 414.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 8 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 8 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/4 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 362.95 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 10 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 441.15 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 12 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 466.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 12 | สีเทา | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 466.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 12 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 414.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 441.15 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | R 1/4 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 350.20 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 376.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 376.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 4 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 4 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 4 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 4 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/2 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 4 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 4 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ø 6 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 6 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 311.10 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 6 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 362.95 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 376.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/4 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 376.55 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 1/4 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 3/8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 6 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ø 8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 414.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 8 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 414.80 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 8 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 337.45 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 3/8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 362.95 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 362.95 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 10 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 441.15 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 362.95 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 10 | สีแดง | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 441.15 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | R 3/8 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | ø 10 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 389.30 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ø 12 | สีน้ำเงิน | วาล์วฟิงเกอร์ | - | ||
฿ 78.20 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | ตัวยึดทรง L | 16.5 | ||
฿ 78.20 | SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | ตัวยึดทรง L | 21.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง