1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมโรตารี แบบใช้ไฟฟ้า , elewave series

กระบอกลมโรตารี แบบใช้ไฟฟ้า , elewave series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,301.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือ กระบอกลมโรตารี ด้วย แบบใช้ไฟฟ้า ที่ แรงบิด สูงสุด 0.1 N⋅m

รหัสสินค้า
EWHRT1A-C
EWHRT1A-C-3L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว สายไฟ

฿ 33,301.67

ELECTRIC ACTUATORS 1 ชิ้น 14 วัน ไม่มี สายไฟ

฿ 36,952.50

STANDARD TYPE VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 3m

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน 3 จุดขึ้นไป รูปทรง รูปทรง บล็อค มุม สั่น A การตั้งค่าประเภทใดก็ได้
แรงบิด(น·ม) น้อยกว่า 1 แรงบิด(น·ม) 0.1 วิธีการใช้งาน ชั้นเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ มาตรฐาน วาล์ว ไม่
พลังงานจลน์ที่อนุญาต(J) น้อยกว่า 0.005 / 0.005 ถึงน้อยกว่า 0.01 / 0.01 ถึงน้อยกว่า 0.1 / 0.1 ถึงน้อยกว่า 1 / 1 ถึงน้อยกว่า 50 / 50 ถึง เบรค ไม่มี ประเภท ตัวควบคุม ด้วย EWHC-RA หรือ EWHC-RS (ประเภทอินพุตแบบจุด)
แผ่นติดตั้งรางปีกนก ไม่มี