(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | เครื่องนับแบบนับเพิ่ม | เครื่องนับแบบกำหนดล่วงหน้า | |
---|---|---|---|
PZA-A-B | PZA-E-C | PZV-E-C | |
การออกแบบโครงสร้าง | เครื่องนับเชิงกลพร้อมระบบขับเคลื่อนนิวเมติกส์ | ||
ประเภทของการติดตั้ง | 3 รูทะลุในตัวเรือน | การติดตั้งแผง | |
ของไหลที่ใช้ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||
หมายเหตุเกี่ยวกับของไหลที่จะใช้งาน/ไพล็อต | ไม่สามารถใช้งานกับสารหล่อลื่นได้ | ||
การเชื่อมต่อนิวเมติกส์ | |||
ตัวแสดงผล | 6 หลัก | 6 หลัก | 5 หลัก |
การรีเซ็ต | ปุ่มกดหรือสัญญาณนิวเมติกส์ | ||
ความดันตอบสนอง | |||
แรงขับ [บาร์] | 0.6 ±0.2 | > 0.8 | 0.6 ±0.2 |
รีเซ็ต [บาร์] | 0.6 ±0.2 | 2 | — |
ความดันลดลง | |||
แรงขับ [บาร์] | 0.2 ±0.1 | < 0.15 | 0.2 ±0.1 |
รีเซ็ต [บาร์] | 0.15 ±0.1 | < 0.15 | 0.15 ±0.1 |
ความยาวพัลส์ต่ำสุด | |||
แรงขับ [ms] | 10 | 8 | 10 |
การรีเซ็ต [ms] | 180 | 150 | 180 |
ระยะเวลาหยุดชั่วคราวต่ำสุด | |||
แรงขับ [ms] | 15 | 10 | 15 |
การรีเซ็ต [ms] | 50 | 50 | 50 |
วัสดุ | ตัวเรือน: พลาสติก | ||
ซีล: คลอโรพรีน | |||
น้ำหนัก [ก.] | 155 | 70 | 150 |
ชนิด | เครื่องนับแบบนับเพิ่ม | เครื่องนับแบบกำหนดล่วงหน้า | |
---|---|---|---|
PZA-A-B | PZA-E-C | PZV-E-C | |
ความดันในการใช้งาน [บาร์] | 2: 8 | ||
ความดันรีเซ็ตต่ำสุด [บาร์] | 2 | — | — |
อุณหภูมิแวดล้อม [°C] | -10: +60 | 0: +60 |
รหัสสินค้า |
---|
PZA-A-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,045.10 | PNEUMATIC PIPE FITTINGS | 1 ชิ้น | 7 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | ABS | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 2 | แรงดันใช้งานสูงสุด(บาร์) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -10 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) | 60 | การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | M5 |
รีเซ็ตวิธีการ | การใส่ค่าแบบแมนนวลหรือสัญญาณนิวเมติกส์ | ความยาวพัลส์ขั้นต่ำสำหรับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์(นางสาว) | 10 | ความยาวพัลส์ขั้นต่ำสำหรับการรีเซ็ต(นางสาว) | 180 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ส่วน ผู้ผลิต # | 14992 | น้ำหนัก(ก.) | 155 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PZA-A-B ในชุด เครื่องนับ, ซีรีส์ PZA
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง