(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ของ ฐานรอง/แผ่นรอง ย่อย | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ไพล็อต แอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ 12/14 | G1 / 8 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | G1 / 4 |
---|---|---|---|---|---|
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 4 | G1 / 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | G1 / 4 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 3 | G1 / 4 |
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 5 | G1 / 4 | ส่วน ผู้ผลิต # | 9485 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NAU-1/4-1B-ISO ในชุด หยุดชุด NAU
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง