(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คำสั่ง ATEX คืออะไร]
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สหภาพยุโรปจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ATEX สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิด
■ เครื่องหมาย CE และ ATEX
คำสั่ง ATEX เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมาย CE ซึ่งรวมเอา มาตรฐาน ป้องกันการระเบิด ยุโรปแบบดั้งเดิม
■ วัตถุประสงค์ของคำสั่ง ATEX
วัตถุประสงค์หลักของ ATEX คือ:
· ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ป้องกันการจุดประกายไฟที่เกิดจากแรงเสียดทาน การกระแทก และการเสียดสี
· การป้องกันการเผาไหม้เนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเช่นเดียวกับข้างต้น
· ความรับผิดชอบอยู่ที่ ผู้ผลิต
· การรับรองตามโซน/ประเภท
■ โซน/หมวดหมู่
ใน ATEX วัตถุที่จะนำไปใช้จะถูกจัดประเภทตามสถานที่อันตรายแต่ละแห่ง (โซน)
· โซน 0: ประเภท 1
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): ต่อเนื่องหรือยาวนาน > 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 1: ประเภท 2
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): บางครั้ง 10 ถึง 1,000 ชั่วโมง/ปี
· โซน 2: ประเภท 3
ความเป็นไปได้ของบรรยากาศการระเบิด (โซน): มีโอกาสน้อย, เวลาสั้น < 10 ชั่วโมง/ปี
รหัสสินค้า |
---|
55-LVA20-02-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไดอะแฟรม | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,832.75 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | SUS | EPR | ไม่มี | PPS |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55-LVA20-02-E ในชุด คำสั่ง ATEX, วาล์ว ของเหลวเคมี, ชนิดใช้ลม, ชนิดเกลียว, ซีรีส์ 55-LVA
รหัสสินค้า |
---|
55-LVA20-02-B4 |
55-LVA20-02-C |
55-LVA20-02-C1 |
55-LVA20-02N-A |
55-LVA200-02-C |
55-LVA21-02-A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไดอะแฟรม | วัสดุ ฝาปิดเทอมินัล | วัสดุ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | มีตัวแสดงสถานะ | PPS | PTFE | PPS | PPS | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | PTFE | PPS | PPS | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | มีการปรับอัตราการไหล | PFA | PTFE | PPS | PPS | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | ไม่มี | SUS | PTFE | ไม่มี | PPS | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | PFA | PTFE | ไม่มี | PPS | ||
฿ 10,365.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | ไม่มี | SUS | PTFE | ไม่มี | PPS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง