(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รั้วนิรภัยพร้อม สเปค ป้องกันแสงสะท้อนที่ให้คุณเลือกขนาดความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ ได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1,000 มม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้ แผ่นเพลท โพลีคาร์บอเนต สีบรอนซ์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันแสงสะท้อน UV และการ เศษตัด กระเจิงที่จุด การเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ
[การใช้งาน]
· การใช้งาน สนาม การเชื่อมไฟฟ้า
· สำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการมาตรการป้องกันแสงสะท้อน เช่น แสงแดด โดยที่ยังคงความโปร่งใส
รูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง | แผง เรซิ่น | แบบหล่อ จัดส่ง | ชนิดประกอบ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 2,100 |
---|---|---|---|---|---|
คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ | โพลีคาร์บอเนต (PC) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1000 | ความหนาของ วัสดุ แผง / ศูนย์ / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด | 5 |
เฟรม / คอลัมน์ | อลูมิเนียมเฟรม | ส่วนล่างของ ขา สูง(มิลลิเมตร) | 110 | สีของ เฟรม / คอลัมน์ | เงิน |
ชนิดประตู / ประตูเลื่อน | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFPCBF5H21W1000 ในชุด รั้วนิรภัย ชนิดกันแสงสะท้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง