1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ประตูเลื่อน รั้วนิรภัย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,358.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สัญกรณ์ "ความหนาของแผง: 45 มม." ในแคตตาล็อก PDF คือความหนาสูงสุดของการ อลูมิเนียมเฟรม ที่ใช้สำหรับรั้วนิรภัย
  • ความกว้าง 2,000 มม. ที่ระบุในข้อมูลมิติ คือ ความกว้างทั้งหมดของตัวเครื่อง ขนาดช่องเปิด 964 มม. หรือน้อยกว่า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประตูเลื่อน รั้วเซฟตี้ รวมชิ้นส่วนที่จำเป็นและไม่จำเป็นต้อง การออกแบบ

รหัสสินค้า
SF-SLS-DR-MF30
SF-SLS-DR-PA3
SF-SLS-DR-PET3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง วัสดุ แผง / ตรงกลาง คุณภาพ วัสดุ แผง / ศูนย์ ความหนาของ วัสดุ แผง / ศูนย์ / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด

฿ 38,456.56

SEKISUI SAFETY FENCE DOOR 1 ชิ้น 15 วัน ขดลวด ตาข่ายเหล็ก2.3

฿ 44,747.81

SEKISUI SAFETY FENCE DOOR 1 ชิ้น 15 วัน แผ่น โลหะ / แผ่นเพลท คอมโพสิตอะลูมิเนียม-

฿ 38,358.52

SEKISUI SAFETY FENCE DOOR 1 ชิ้น 15 วัน แผง เรซิ่นPET-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบหล่อ จัดส่ง ชนิดประกอบ ความสูง(มิลลิเมตร) 2160 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 2000
เฟรม / คอลัมน์ อลูมิเนียมเฟรม ส่วนล่างของ ขา สูง(มิลลิเมตร) 85 สีของ เฟรม / คอลัมน์ เงิน
ชนิดประตู / ประตูเลื่อน ประเภท ประตูเลื่อน