(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เนื่องจากโครงสร้าง บล็อค แบบสไลด์
· ทำให้พื้นที่ติดตั้งมีขนาดเล็กลงในขณะที่รักษาระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ให้นานกว่า กระบอกสูบ ปกติ
· ความสามารถในการทำซ้ำ ตำแหน่ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ได้รับการปรับปรุงโดยการติดตั้งตัวยึด ขาตั้งปรับระดับ สลักเกลียว ลต์พร้อม โช้ค
·ปรับปรุง ความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
RMT20X200SA |
RMT20X250SA |
RMT20X450SA |
RMT20X500S |
RMT32X600SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความยาว (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้) (กิโลกรัม) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความสูง (มิลลิเมตร) | รูปแบบ เบาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,851.74 | AIR UNITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 200 | 70 | 5 ถึง 9.2 | 87 | 46 | กระดาษซับมัน 2 ชิ้น | ||
฿ 9,168.84 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 250 | 70 | 5 ถึง 9.2 | 87 | 46 | กระดาษซับมัน 2 ชิ้น | ||
฿ 9,892.33 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 450 | 70 | 5 ถึง 9.2 | 87 | 46 | กระดาษซับมัน 2 ชิ้น | ||
฿ 8,518.95 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 500 | 70 | 5 ถึง 9.2 | 87 | 46 | 2 ปรับ น็อต | ||
฿ 17,049.77 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 600 | 85 | 20 ถึง 38.9 | 119 | 66 | กระดาษซับมัน 2 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ไกด์ | สไลด์ไกด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไม่ |
ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.25 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก | รวมแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง