(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล
· ประหยัดพื้นที่ และระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวกว่ากระบอกสูบทั่วไป
· ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง
· อายุการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
RMS10X250 |
RMS25X500 |
RMSP16X300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID กระบอกสูบ (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความยาว (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้) (กิโลกรัม) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความสูง (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,304.46 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 250 | 48 | 0.1 ถึง 0.8 | 25 | 25 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 4,945.12 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 500 | 70 | 1 ถึง 4.9 | 46 | 46 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,502.33 | AIRTAC RODLESS CYLINDER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 300 | 57 | 1 ถึง 4.9 | 35 | 35 | มิติ มาตรฐาน ชนิด P |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระบอกสูบไร้ก้าน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภท ไกด์ | สไลด์ไกด์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ข้อต่อ กระบอกสูบไร้ก้าน | แม่เหล็ก | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง