(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบบรวม การออกแบบ ลิเนียร์ไกด์ และ กระบอกสูบ แบบบูรณาการ ความสูงของ กระบอกสูบ จะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ
· มีความตรงที่ดีเยี่ยมและ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบที่ งานละเอียด
· สามารถติดตั้ง กระบอกสูบ ได้ 2 ทิศทาง
·สามารถเดินท่อได้จาก 2 ทิศทาง
ID กระบอกสูบ(Ø) | 16 | ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความยาว(มิลลิเมตร) | 94 |
---|---|---|---|---|---|
มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (เลือกช่วงได้)(กิโลกรัม) | 1 ถึง 4.9 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความกว้าง(มิลลิเมตร) | 49.5 |
ประเภท ไกด์ | สไลด์ไกด์ | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ขนาดโต๊ะวางชิ้นงานและความสูง(มิลลิเมตร) | 22 |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLF16X30S ในชุด ชุดสไลด์ ขนาด พิเศษ , HLF series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง